??
Choix du modèle CAO
K0632.111004
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0632 - Doigt d’indexage en Inox
Nomenclature
K0632.111004
BESTKIPP
Référence
K0632.111004
MATERIAL
Corps de base
Inox
SS
Clé en acier
1.4305
PILZGRIFF
Bouton de manœuvre
-
ARRETIERSTIFT
Goupille
non traité
FORM
Forme
A
AUSF
Modèle
sans encoche d'arrêt, sans contre-écrou
POS
Position
mm
GR
Taille
0
D
Diamètre
4 mm
D1
Filetage
M 8 x 1
D2
Diamètre
18 mm
L
Longueur
43.0 mm
L1
Longueur
15 mm
L2
Longueur
6 mm
L3
Longueur
13 mm
L4
Longueur
0.0 mm
H
Hauteur
4.0 mm
SW1
Ouverture de clé
10 mm
SW2
Ouverture de clé
0
F
Chanfrein 30°
1.0 mm
F1
Force du ressort initiale F1 ca. N
6.0 N
F2
Force du ressort finale F2 ca. N
12 N
GEW
Poids environ
0.0295 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245010530
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions